Philips StoreSet Linear, 58 W, L1200 mm, 7900 lm, 3000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Λευκό
SM504T 80S/930 WIA WB WH
Περιγραφή προϊόντος
L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Λευκό, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 7900 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα