Philips StoreSet Linear, Track panel, 58 W, L1200 mm, 7800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°, Διαφανές, Λευκό, VLC
SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH
Περιγραφή προϊόντος
Track panel, L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 7800 lm, 58 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Όχι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη