Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Υψηλής ποιότητας φωτισμός, σχεδιασμένος για βέλτιστη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το GentleSpace gen4 είναι η απόλυτη λύση φωτισμού για βιομηχανικούς χώρους και εσωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεπερνά τις προσδοκίες διασφαλίζοντας ανώτερη ποιότητα φωτισμού, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των εργαζομένων και τηρώντας όλους τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας. Σχεδιασμένο για μακροζωία, το GentleSpace gen4 μειώνει τη συχνότητα, την ταλαιπωρία και το κόστος συντήρησης, καθιστώντας το ιδανικό για εγκαταστάσεις με ψηλά ταβάνια. Ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός του μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, προσφέροντας μέγιστη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή και ελκυστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). Αυτή η σειρά προϊόντων προσφέρει μεγάλη ποικιλία οπτικών συστημάτων, γωνιών δέσμης (από πολύ στενές έως ευρείες), πακέτα φωτεινής ροής και επιλογές συνδεσιμότητας. Με το GentleSpace gen4 μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη λύση φωτισμού για κάθε εφαρμογή για υψηλές οροφές. Ο μοντέρνος, επίπεδος σχεδιασμός του διευκολύνει την εγκατάσταση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση. Ο ενιαίος σχεδιασμός οπτικού παραθύρου παρέχει ανώτερη οπτική απόδοση. Μια ποικιλία επιλογών τοποθέτησης και συνδέσμων, όπως ο προεγκατεστημένος σύνδεσμος IP65, επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Ο στιβαρός σχεδιασμός αντέχει σε αντίξοες συνθήκες σε κάθε είδους περιβάλλον. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορα υλικά κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εκδόσεων για ακραίες θερμοκρασίες (XT), επικίνδυνες ζώνες (ATEX 2/22) και αθλητικές εφαρμογές. Επιπλέον, το GentleSpace gen4 προσφέρει προηγμένες επιλογές συνδεσιμότητας. Είναι έτοιμο για χρήση σε συστήματα έξυπνου φωτισμού όπως το Interact. Αξιόπιστος, υψηλής απόδοσης φωτισμός με έξυπνη συνδεσιμότητα – μια φωτεινή επιλογή για ένα καλύτερο μέλλον. Αγκαλιάστε τη βιωσιμότητα με το GentleSpace gen4, τη λύση φωτισμού υψηλής οροφής που συμμορφώνεται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας δίνοντας προτεραιότητα στην ανθεκτικότητα και την ανακυκλωσιμότητα. Το φωτιστικό είναι συντηρήσιμο, με όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες άμεσα μέσω της εφαρμογής Signify ServiceTag. Είτε αναζητάτε μια αξιόπιστη λύση «εγκαταστήστε και ξεχάστε» είτε μια λύση που μπορεί να προσαρμοστεί και να ελεγχθεί μετά την εγκατάσταση, το GentleSpace gen4 είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς.

Πλεονεκτήματα

  • Στιβαρός σχεδιασμός, κατάλληλος να αντέχει σε απαιτητικές συνθήκες σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

  • Συμπαγής σχεδίαση προϊόντος, ανθεκτική σε ισχυρές κρούσεις (IK08), νερό και σκόνη (IP65)

Χαρακτηριστικά

  • Εξαιρετική απόδοση με τις UltraEfficient (UE, 189 lm/W) και High-Efficiency (HE, 183 lm/W) εκδόσεις

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών στο L85

Εφαρμογές

  • Εγκαταστάσεις παραγωγής (από τρόφιμα και ποτά έως βαριά βιομηχανία)
  • Αποθήκες και κέντρα logistics
  • Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες και εκθεσιακοί χώροι.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 el_GR pdf 421.6 kB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Εικόνες

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-GentleSpace gen4
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB
Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB