Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Οπτικό σύστημα φωτισμού ραφιών μεγάλου ύψους, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI

Περιγραφή προϊόντος

Highbay, Αλουμίνιο, Ασημί, Επικάλυψη σκόνης, διπλού στρώματος, Σετ ανάρτησης, διπλό, τριγωνικό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Οπτικό σύστημα φωτισμού ραφιών μεγάλου ύψους, Διαφανές, Γυαλί, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels

Κωδικός παραγγελίας: 58917900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016958917900

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI txt 8.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102923 el_GR pdf 535.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102923_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102923_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI IES
Αρχείο Revit
BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI 910505102923 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI LDT