Ελλάδα - Ελληνική

Signify UrbanStar, Urban road & street light, 13.8 W, 1848 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6

BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K

Νέο

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Πολυανθρακικό, Γκρι, Βάση στερέωσης σε ιστό, διαμέτρου 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 1848 lm, 13.8 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 5,0 m χωρίς βύσμα, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels

Κωδικός παραγγελίας: 912300023988
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869945040300

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED22 [LED module 2200 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K txt 9.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912300023988 el_GR pdf 415.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instruction of UrbanStar pdf 1.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912300023988_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912300023988_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Σχέδια CAD
Urban Star-BDS100-3D05.m3d m3d 56.0 kB
Σχέδια CAD
Urban Star-BDS100-3D07.max max 752.0 kB
Σχέδια CAD
Urban Star-BDS100-3D04.dxf dxf 380.3 kB
Σχέδια CAD
Urban Star-BDS100-3D08.sat sat 52.9 kB
Σχέδια CAD
Urban Star-BDS100-3D09.r3d r3d 209.1 kB
Σχέδια CAD
Urban Star-BDS100-3D03.dwg dwg 341.7 kB

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K IES 49.6 kB
Αρχείο Revit
63_PHILIPS_Urban Star-BDS100-3D.rfa zip 1.3 MB
Dialux
ULD File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K ULD 42.0 kB
Relux
ROLF File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K ROLF 36.5 kB
LDT
LDT File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K LDT 35.4 kB