Ελλάδα - Ελληνική

Philips Πινακίδα εξόδου, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Συνεχούς λειτουργίας, Μη συνεχούς λειτουργίας

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Περιγραφή προϊόντος

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Διαφανές, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 79904500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979904500

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
-
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912401483519 el_GR pdf 481.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912401483519_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912401483519_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH zip 3.2 kB