Περιγραφή προϊόντος
300x287.5mm; H68.5 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Με ραβδώσεις, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση