Περιγραφή προϊόντος
D155mm; H46 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Οπτικό σύστημα ανοιχτού χώρου ή διαδρόμου, Διαφανές, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση