Ελλάδα - Ελληνική

Philips Σποτ φωτισμού έκτακτης ανάγκης, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Μη συνεχούς λειτουργίας

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Περιγραφή προϊόντος

Recessed, D50 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Οπτικό σύστημα ανοιχτού χώρου ή διαδρόμου, Διαφανές, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK04 | 0,5 J Τυπικό +, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 79889500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979889500

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
-
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912401483504 el_GR pdf 210.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912401483504_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912401483504_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB