Περιγραφή προϊόντος
Recessed, D95 mm; H31 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Οπτικό σύστημα ανοιχτού χώρου ή διαδρόμου, Διαφανές, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK04 | 0,5 J Τυπικό +, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση