Ελλάδα - Ελληνική

Philips Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65

Περιγραφή προϊόντος

351x111 mm; H63 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Με ραβδώσεις, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 912401483510
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979895600

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
-
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 912401483510 el_GR pdf 213.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Εικόνες

Product-Photographs-912401483510_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-912401483510_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65 ies 9.6 kB