Περιγραφή προϊόντος
351x111 mm; H63 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Με ραβδώσεις, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση