Περιγραφή προϊόντος
Downlight, D150 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 1200 lm, 8.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief