Περιγραφή προϊόντος
Downlight, D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2900 lm, 21.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ