Περιγραφή προϊόντος
D205 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Συμμετρικό, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 (πρόσοψη IP44), IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)