Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine SlimDownlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, Οπάλ, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSU II WH

Περιγραφή προϊόντος

D205 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Χωνευτός, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 33949899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871016333949899

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401806180 el_GR pdf 340.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401806180_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401806180_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN145B LED20S/830 PSU II WH IES
Αρχείο Revit
DN145B LED20S/830 PSU II WH 911401806180 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 PSU II WH LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 830 PSU II WH 911401806180 pdf 628.3 kB