Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready, Οπάλ, IP20/44

DN145B LED20S/840 WIA-E WH

Περιγραφή προϊόντος

D205 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Χωνευτός, Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97644699
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997644699

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101198 el_GR pdf 453.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101198_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101198_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH IES
Αρχείο Revit
DN145B LED20S/840 WIA-E WH 910505101198 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-840-WIA-E-WH-910505101198 pdf 648.8 kB