Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2000 lm, 3000 K, Ασύρματο, Interact Ready, Οπάλ, IP20/44

DN145B LED20S/830 WIA-E WH

Περιγραφή προϊόντος

D205 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Χωνευτός, Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97642299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997642299

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101197 el_GR pdf 454.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101197_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101197_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH IES
Αρχείο Revit
DN145B LED20S/830 WIA-E WH 910505101197 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-WIA-E-WH-910505101197 pdf 648.9 kB