Περιγραφή προϊόντος
D205 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων