Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Λευκός ανακλαστήρας, IP20/54
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54
Περιγραφή προϊόντος
D150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Στήριξη Χωνευτός
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη