Philips CoreLine Batten, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Οπάλ, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Περιγραφή προϊόντος

L1500 mm, Μέταλλο-πλαστικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK04 | 0,5 J Τυπικό +, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται), Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Κωδικός παραγγελίας: 76838399
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976838399

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 txt 6.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401850387 el_GR pdf 1013.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401850387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401850387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 IES
Αρχείο Revit
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 911401850387 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 LDT