Ελλάδα - Ελληνική

Philips LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Ασύρματο, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS782B 39S/830 WIA-E MB WH

Περιγραφή προϊόντος

Recessed, D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεσαίας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97956000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997956000

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Signify Circle

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101642 el_GR pdf 787.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101642_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101642_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH LDT