Ελλάδα - Ελληνική

Philips LuxSpace Accent Performance Ρυθμιζόμενο, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS781B 49S/840 PSU-E WB WH

Περιγραφή προϊόντος

Recessed, D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97948500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997948500

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101634 el_GR pdf 664.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101634_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101634_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS781B 49S/840 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 49S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/840 PSU-E WB WH LDT