Ελλάδα - Ελληνική

Philips LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2800 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS772B 27S/840 PSU-E WB WH

Περιγραφή προϊόντος

Recessed, D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2800 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97917100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997917100

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Signify Circle

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101603 el_GR pdf 664.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101603_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101603_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Αρχείο Revit
RS772B 27S/840 PSU-E WB WH 910505101603 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH LDT