Περιγραφή προϊόντος
Recessed, D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων