Περιγραφή προϊόντος
Recessed, D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεσαίας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων