Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Γωνία δέσμης 40°, Λευκό, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Περιγραφή προϊόντος

Adjustable, Μέταλλο-πλαστικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Γωνία δέσμης 40°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20/65 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της διείσδυσης σκόνης και σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 20882700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016920882700

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003322502 el_GR pdf 776.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003322502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003322502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322502 pdf 626.3 kB