Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20/44
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
Περιγραφή προϊόντος
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Όχι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη