Περιγραφή προϊόντος
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/65 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της διείσδυσης σκόνης και σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων