Περιγραφή προϊόντος
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 5 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων