Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1080 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20/44

RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 94087199
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951494087199

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401821384 el_GR pdf 324.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401821384_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401821384_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Αρχείο Revit
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 911401821384 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED9 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401821384 pdf 698.8 kB