Philips MASTER SON-T PIA Plus

The most reliable solution in road lighting

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

High Pressure Sodium lamp with clear tubular outer bulb, high output and long reliable lifetime

Πλεονεκτήματα

  • Initial investment saving options with "Plus" concept

  • High lumen output, maintained over life

Χαρακτηριστικά

  • Clear tubular outer bulb

  • Ceramic discharge tube with Unique Philips Integrated Antenna (PIA) concept enabling long and reliable lifetime

Εφαρμογές

  • Road and residential lighting
  • Decorative floodlighting, illumination
  • Industrial area lighting
  • Recreational sports facilities indoor and outdoor

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus el_GR pdf 191.0 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals