Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Εξαιρετικά αποδοτική και αξιόπιστη λύση για οδικό φωτισμό

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με ημιδιαφανή εξωτερικό λαμπτήρα, υψηλή φωτεινή ροή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία

Πλεονεκτήματα

  • Εξαιρετικά οικονομική λύση (τόσο όσον αφορά το αρχικό κόστος όσο και το κόστος λειτουργίας) σε αυτή την κατηγορία

  • Διάρκεια ζωής 6 χρόνια

Χαρακτηριστικά

  • Ωοειδές επικαλυμμένο εξωτερικό περίβλημα

  • Κεραμικός σωλήνας εκκένωσης με νέα Ενεργή ενσωματωμένη κεραία Philips (Active Philips Integrated Antenna – APIA) για βελτιωμένη και παρατεταμένη διάρκεια ζωής έως 6 έτη

Εφαρμογές

  • Οδικός και οικιακός φωτισμός
  • Διακοσμητικός φωτισμός διάχυσης, φωταγώγηση
  • Φωτισμός βιομηχανικών περιοχών
  • Εσωτερικές και εξωτερικές ψυχαγωγικές αθλητικές εγκαταστάσεις

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra el_GR pdf 161.0 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals