Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Περιγραφή προϊόντος

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 26614800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951426614800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002446402 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 187.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002446402 el_GR pdf 640.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929002446402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002446402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB