Für jeden Bereich die passende Lösung

Maßgeschneiderte Beleuchtung von Signify für den Hauptsitz von Constructeurs Métalliques Associés Schweiz

 

Um ihr Werksgelände in Matran für die Zukunft zu rüsten, entschieden sich die Constructeurs Métalliques Associés (CMA) für eine Zusammenarbeit mit Signify. Und diese brachte gleich mehrere Vorteile mit sich.

“Das Projekt war ein voller Erfolg. Maxos Fusion sorgt für eine erstklassige Lichtqualität und schafft ein optimales Arbeitsumfeld. Gleichzeitig werden unsere Räumlichkeiten durch das intelligente Lichtmanagement von Signify Interact funktionaler und angenehmer”


Arnaud Milliet, Technischer Direktor von CMA

Die Wünsche des Kunden

 

Der Hauptsitz des Unternehmens, das seit 1988 auf Mettalbauprojekte spezialisiert ist, erstreckt sich von Büros über Verarbeitungshallen bis hin zu einem Materiallager und einem gross angelegten Aussenbereich. Die Verantwortlichen wollten die veralteten T8-Leuchtstofflampen, die auf dem gesamten Gelände zu finden waren, durch eine Lösung ersetzen, die effizient, langlebig und flexibel steuerbar ist. Ausserdem sollte sie dazu beitragen, die Sicherheit und Produktivität der Belegschaft zu fördern.

Die Lösung


Signify setzte auf einen Mix aus unterschiedlichen Philips LED-Lösungen, die über das intelligente Lichtmanagementsystem Signify Interact vernetzt wurden. In der grösseren der beiden Verarbeitungshallen wurde etwa der Sanierungslichtträger Maxos Universal installiert, während in den Büros die Wahl auf die eleganten Pendelleuchten der TrueLine-Serie fiel. Alle Leuchten können überwacht und aus der Ferne verwaltet werden. Für ein Beleuchtungsergebnis, das sich an seine Umgebung anpasst.

 

Projektbericht herunterladen

Case Studies

  • KUMAVISION AG

    KUMAVISION AG

    Für die Modernisierung der Unternehmenszentrale suchte KUMAVISION nach einer Beleuchtungslösung, die Wohlbefinden und Produktivität gleichermaßen fördert. Mit NatureConnect von Signify entstand eine natürliche Lichtatmosphäre mit dynamischem Tageslicht aus LEDs.

  • Wago erweitert Produktionshalle

    Wago erweitert Produktionshalle

    WAGO erweitert ihren Hauptsitz in Domdidier um eine neue Produktionshalle und vernetzt ihre Gewerke über die unternehmenseigene Automationsplattform. Die passende Beleuchtungslösung liefert Signify mit einem kompatiblen Beleuchtungsystem.

  • Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Eine ganzheitliche Lösung für Licht und Raumklima. Durch die Zusammenarbeit von Signify und JUNGwird die Gebäudesteuerung noch smarter.

Envie d’en savoir plus sur l’éclairage LED connecté ?