Integrierte Beleuchtung für einen intelligent vernetzten Neubau

Neue Produktionshalle, mit kompatiblem Beleuchtungssystem,
Domdidier, Schweiz

 

Signify konnte für jeden Teilbereich der Hallenerweiterung die passenden Lösungen bereitstellen. Jeder Lichtpunkt konnte über DALI-2 in das WAGO Building Ecoystem integriert werden.

"Weil der Termin für das Soft-Opening früh feststand und die Beleuchtungsberechnung parallel zum Bau der Halle erfolgte, musste jedes Rad ineinandergreifen. Die Zusammenarbeit mit Signify war sehr professionell, sodass wir uns nie Sorgen um einen erfolgreichen Projektabschluss machen mussten."

 

Vasco de Matos Pinto, FM Manager bei der Wago Contact S.A.

Die Wünsche des Kunden

 

Die Projektverantwortlichen der Wago Contact S.A. waren auf der Suche nach einem Beleuchtungspaket, das das herstellerübergreifende Schnittstellenprotokoll DALI-2 unterstützt und sich so nahtlos in die Gebäudeautomation von Wago einbinden lässt. Weil der rund 11.000 Quadratmeter fassende Neubau neben einer Produktionsfläche auch Büros, eine Cafeteria und mehrere Nebenräume zu bieten hat, waren die Ansprüche an die Beleuchtung entsprechend vielseitig.

Die Lösung


Signify konnte für jeden Teilbereich der Halle die passenden Lösungen bereitstellen. Während man für eine normgerechte Ausleuchtung der Maschinenarbeitsplätze auf die Hallenleuchte Philips GentleSpace setzte, fiel die Wahl für die Büroräume auf das effiziente Lichtbandsystem Philips Maxos Unify. In der Cafeteria stand wiederum die Ästhetik im Vordergrund: Eigens designte Pendelleuchten aus dem 3D-Drucker werten die Begegnungsstätte auf. Jeder Lichtpunkt konnte über DALI-2 in das WAGO Building Ecosystem integriert werden.

 

Projektbericht herunterladen

 

Case Studies

  • Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Eine ganzheitliche Lösung für Licht und Raumklima. Durch die Zusammenarbeit von Signify und JUNGwird die Gebäudesteuerung noch smarter.

  • Terra Naturkost in Berlin

    Terra Naturkost in Berlin

    Terra Naturkost modernisiert seinen Betriebsstandort mit LED-Lösungen von Signify

Sie interessieren sich für vernetzte Beleuchtung?