Österreich - Deutsch
Signify Circle Kriterien

Signify Circle Kriterien

Signify Circle erklärt: Umsatzberichte und Definitionen.

Das Ziel von Signify Circle ist es, professionellen Anwendern und Kunden dabei zu helfen, zuverlässige Produkte zu finden, die den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entsprechen. Das Signify Circle Programm wird zuerst im professionellen Portfolio für den europäischen Markt eingeführt.

 

Die in der Signify Circle-Initiative verwendete Terminologie basiert auf den am Ende dieser Seite aufgeführten Standards und Vorschriften. Da es derzeit keine allgemein anerkannte Methode zur Identifizierung kreislaufwirtschaftlicher Produkte gibt, hat Signify seine eigenen Kriterien aufgestellt.

 

Die Kriterien von Signify Circle basieren auf dem EU Taxonomy Framework und den European Sustainability Reporting Standards (ESRS E5) unter der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

 

Bei der Festlegung der Anforderungen dieser Kriterien ist Signify bestrebt, eine solide Kreislauffähigkeit für alle relevanten Eigenschaften eines Produkts zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass auch die Beleuchtungsleistung und die Kosteneffizienz hervorragend sind. Der Signify Circle ist ein visuelles Erkennungszeichen für Produkte und Lösungen, die diese, von Signify definierten Anforderungen für eine Reihe von Kriterien erfüllen. Die Anforderungen für diese Kriterien können je nach Produkttyp variieren. Diese Kriterien und folglich das visuelle Erkennungszeichen Signify Circle sind nicht dazu gedacht, ein offizielles Zeichen, eine Zertifizierung oder einen ähnlichen Standard zu ersetzen, und Signify beabsichtigt, dem nachzukommen, sobald ein anerkanntes umfassendes Zeichen für Beleuchtungslösungen verfügbar ist.

 

Um Konsistenz, Transparenz und Glaubwürdigkeit zu gewährleisten, berichtet Signify öffentlich über den prozentualen Anteil der Signify Circle-Umsätze im Rahmen seines Nachhaltigkeitsprogramms Brighter Lives, Better World 2030. Diese Berichterstattung zeigt, wie effektiv das Unternehmen die Kreislaufwirtschaft in der professionellen Beleuchtungsbranche vorantreibt.

 

Die Umsätze mit Signify Circle-Produkten repräsentieren die Verkäufe des professionellen Portfolios auf dem europäischen Markt mit:
 

  • Produkten, die als Signify Circle Produkte klassifiziert sind,
  • Light-as-a-Service und wiederaufbereiteten Produkten,
  • Ersatzteilen und Upgrade-Kits.

 

Leuchten für professionelle Anwendungen

 

  • Sekundärmaterial % – Mindestens zwischen 15 % und 50 % (je nach Produkt*)
  • Regulierte Stoffe - Erfüllt die Anforderungen von Signify für regulierte Stoffe (Link)
  • Verpackungsmaterial – ≥80 % Recyclingpapier aus Verbraucherabfällen und ≥35 % Recyclingkunststoff aus Verbraucherabfällen
  • Energieeffizienz - ≥110 lm/W
  • Anfängliche Funktionsdauer – ≥ 50.000 Stunden gemäß der Methodik L70B50C10 zur Berechnung der Nutzlebensdauer
  • Reparierbarkeit - Der Treiber und die Lichtquelle der Leuchte können von einem Servicetechniker ausgetauscht werden. Teile und Dokumentation sind für einen längeren Zeitraum verfügbar **
  • Recyclingmaterial % – Mindestens zwischen 20 % und 55 % (je nach Produkt***)
  • Demontageanleitung für Recycling – verfügbar gemäß EU 2019/2020
* Der Prozentsatz wird durch das Treibhauspotenzial des Produkts bestimmt; ein höheres Treibhauspotenzial führt zu einem höheren Bedarf an nicht-jungfräulichem Material.
** Die Reparaturfähigkeit und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sind von Produkt zu Produkt unterschiedlich.
*** Der Wert ist 5 % höher als der Wert für bereits enthaltenes Sekundärmaterial/Rezyklat.

 

Lampen für professionelle Anwendungen

 

  • Nicht jungfräuliches Material in % – Mindestens zwischen 10 % und 20 % (je nach Produkt*)
  • Eingeschränkte Stoffe - Entspricht den Richtlinien für eingeschränkte Stoffe (Link)
  • Verpackungsmaterial – ≥80 % Recyclingpapier aus Verbraucherabfällen und ≥35 % Recyclingkunststoff aus Verbraucherabfällen
  • Energieeffizienz - ≥135 lm/W
  • Anfängliche Funktionsdauer – ≥ 50.000 Stunden gemäß der Methodik L70B50C10 zur Berechnung der Nutzlebensdauer
  • Reparierbarkeit - Bei der Lampe handelt es sich um ein Verbrauchsmaterial, das nicht repariert werden kann. Daher stellen wir Nachfolgeinformationen zur Verfügung, um einen kompatiblen Ersatz zu ermöglichen, so dass die Beleuchtungsanlage weiter betrieben werden kann.
  • Recyclingmaterial % – Mindestens zwischen 15 % und 25 % (je nach Produkt**)
  • Demontageanleitung für das Recycling - Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE ) 2012/19/EU
* Der Prozentsatz wird durch das Treibhauspotenzial des Produkts bestimmt; ein höheres Potenzial führt zu einem höheren Prozentsatz an nicht-jungfräulichem Material.
** Der Wert ist 5 % höher als der Wert für nicht jungfräuliches Material.
 

 

Die Definitionen von Light-as-a-service, wiederaufbereiteten Produkten, Ersatzteilen und Upgrade-Kits basieren auf den Klauseln CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 des EU-Taxonomierahmens.
 

Liste der Standards und Vorschriften, die in der Signify Circle Initiative verwendet werden:
 

  • IEC 60050 - Internationales Elektrotechnisches Vokabular (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definitionen im Zusammenhang mit der Materialeffizienz
  • IEC 62430 - Umweltbewusstes Design (ECD)
  • IEC TR 62635 - Richtlinien für die Bereitstellung von Informationen über das Ende der Nutzungsdauer durch Hersteller und Recycler und für die Berechnung der Recyclingquote von elektrischen und elektronischen Geräten
  • IEC TR 62824 - Leitfaden für die Berücksichtigung der Materialeffizienz bei der umweltbewussten Gestaltung von elektrischen und elektronischen Produkten
  • IEC 62309 - Zuverlässigkeit von neuen Produkten, die wiederverwendete Teile enthalten, und von Produkten mit verlängerter Lebensdauer
  • EN 45560 – Verfahren zur Erzielung einer kreislaufwirtschaftlichen Gestaltung von Produkten
  • EN 45552 - Allgemeine Methode zur Bewertung der Haltbarkeit von energieverbrauchsrelevanten Produkten
  • EN 45559 - Verfahren zur Bereitstellung von Informationen über Aspekte der Materialeffizienz von energieverbrauchsrelevanten Produkten
  • ISO 14009 - Umweltmanagementsysteme - Leitlinien für die Einbeziehung des Materialkreislaufs in Design und Entwicklung
  • ISO 14006 - Umweltmanagementsysteme - Leitlinien für die Einbeziehung von Ökodesign
  • ISO 14025 - Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Typ III Umweltdeklarationen - Grundsätze und Verfahren
  • EN 50693 Produktkategorieregeln für Ökobilanzen von elektronischen und elektrischen Produkten und Systemen
  • IEC 63366 Produktkategorieregeln für die Ökobilanz von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® PROGRAM PSR Spezifische Regeln für Leuchten
  • EN 15804 – Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Basisausführung für die Produktkategorie der Bauprodukte
  • Verordnung (EU) 2024/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte (ESPR)
  • Richtlinie (EU) 2024/825 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Stärkung der Verbraucherinteressen im Hinblick auf einen umweltfreundlichen Übergang durch besseren Schutz vor unlauteren Geschäftspraktiken und durch bessere Information (ECGT)
  • Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
  • Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (EU Taxonomy)
  • Richtlinie (EU) 2024/1799 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 2024 über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren (Recht auf Reparatur)