Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer

Bewährte Qualität. Mühelose Installation. Jederzeit. Ihre zuverlässige und preiswerte Wahl für jeden Job

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit der Produktreihe von Ledinaire All-in-Scheinwerfern kann die Farbtemperatur mit einem einfachen Schalter angepasst werden. Es muss sich nicht mehr zwischen Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß beim Kauf entscheiden werden, sondern erhält all dies in einem einzigen Produkt! Die Produktreihe bietet das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

Vorteile

  • Einfache Einstellung der Farbtemperatur am Flutlicht

  • Konzipiert für eine breite Palette von Anwendungen

Eigenschaften

  • 3000K-4000K-6500K CCTs umschaltbar durch einen Schalter auf der Rückseite des Scheinwerfers

  • Große Anwendungsbereiche mit Lichtstrompaketen von 1.200 lm bis 24.000 lm

Anwendungsbereiche

  • Außenbereiche, Parkplätze, Fassaden von Einzelhandelsgeschäften, Lagerhallen, kleine Freizeitsportplätze oder kommunale Mehrzwecksportanlagen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire All-in-Scheinwerfer de_AT pdf 1.1 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 902.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire All-in-Scheinwerfer
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire All-in-Scheinwerfer
Mehrere Ressourcen - Software Plugins