Philips Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2

Bewährt, Verlässlich, Günstig

Produkte

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
8720169767485
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
8720169767492

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Sanieren Sie mit unserer neuen Ledinaire All-in 6-in-1 Wand- und Deckenleuchte – die allrounder Beleuchtungslösung für jede Anwendung! Mit bis zu 6 Lichteinstellungen in einer Leuchte kann auf verschiedene Gegebenheiten vor Ort individuell eingegangen werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.100 bis 2.200 Lumen und einem Farbtemperaturbereich von 3.000 bis 6.000 K ist diese Leuchte ein Allrounder erster Klasse. Die Systemeffizienz von 100 lm/W und eine optionale integrierte Sensorik sorgen für hohe Energiekosteneinsparungen. Außerdem ist die Installation dank 3-Punkt- oder 2-Punkt-Montage, seitlicher oder zentraler Einspeisung, Durchgangsverdrahtungsmöglichkeiten und zwei verschiedenen Größen zur Auswahl (Ø 300, 350 mm) ein Kinderspiel. Diese Leuchte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von L70@50.000h. Mit der WL070V haben wir eine Type im Portfolio, welche mit IP65 und IK08 besonders robust und für die Außenanwendung geeignet ist. Wir möchten im Sinne der Nachhaltigkeit umfassend transparent sein, weshalb für alle Typen dieser Leuchtenfamilie Envirvonmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar sind. Die Ledinaire Wand- und Deckenleuchte vereint maximale Flexibilität in der Installation und Anwendung mit einem attraktiven Preis und erfüllt unser Ledinaire-Versprechen: Bewährt, Verlässlich, Günstig!

Vorteile

  • All-in! MultiLumen/MultiColour: 6-in-1: Bis zu 6 Lichteinstellungen in einer Leuchte einstellbar

  • Qualität und Zuverlässigkeit von Philips

Eigenschaften

  • WL060V: rahmenloses dekoratives Design, IP44, zwei Größen (⌀ 300 mm und ⌀ 350 mm)

  • WL060V: MultiLumen (1100–1700–2200 lm) und MultiColour (3000–4000 K)

Anwendungsbereiche

  • Treppenhäuser
  • Büros
  • Korridore
  • Öffentliche Bereiche

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2 de_AT pdf 649.4 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins
IES-Familiensammlung
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
IES-Familiensammlung
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
IES-Familiensammlung
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
IES-Familiensammlung
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB