Philips CorePro LED-Spot-Reflektoren

Die preiswerte LEDspot-Lösung

Produkte

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
8718696811757
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
8718696811771
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
8718696811795
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
8718696811818

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Vorteile

  • Warmweißes Licht

  • Bis zu 80% Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

Eigenschaften

  • Einfache Nachrüstung

  • Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
  • Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungsräume, Vitrinenschränke

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED-Spot-Reflektoren de_AT pdf 315.8 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED-Spot-Reflektoren
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED-Spot-Reflektoren
Mehrere Ressourcen - Software Plugins