Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696811795
Vollständiger Bestellcode: 871869681179500

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 371.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001891302 de_AT pdf 282.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929001891302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB