Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696811771
Vollständiger Bestellcode: 871869681177100

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 357.3 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001891202 de_AT pdf 273.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929001891202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB