Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696811818
Vollständiger Bestellcode: 871869681181800

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 358.5 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001891402 de_AT pdf 279.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929001891402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB