Philips CorePro LED-Spot GU10

Der Preisbrecher im Einstiegssegment - Markenqualität zum Einstiegspreis

Produkte

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT
8718699700294

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Vorteile

  • Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

  • Geringere Wartungskosten

Eigenschaften

  • Einfache Nachrüstung

  • Lebensdauer von 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
  • Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungsräume, Vitrinenschränke

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

  • Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED-Spot GU10 de_AT pdf 473.7 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED-Spot GU10
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED-Spot GU10
Mehrere Ressourcen - Software Plugins