Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696752531
Vollständiger Bestellcode: 871869675253100

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001217897 pdf 66.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 173.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001217862 de_AT pdf 424.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929001217862_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB