Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696752517
Vollständiger Bestellcode: 871869675251700

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001215232 de_AT pdf 457.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929001215232_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB