Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n)

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718699700294
Vollständiger Bestellcode: 871869970029400

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001215252 de_AT pdf 457.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929001215252_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB