Österreich - Deutsch

Philips MASTER LEDtube T5 230V

T5 LED-Röhre für den direkten Betrieb an 220-240V Netzspannung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.

Vorteile

  • Bis zu 46% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen

  • Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Funktioniert an 220-240V - siehe Hinweise in der Installationsanleitung

  • Sofortiges Licht ohne Flackern und Brummen

Anwendungsbereiche

  • Für die Allgemeinbeleuchtung von Lager-, Kühl- und Parkhäusern sowie Büro-, Besprechungsräumen und Fluren

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch DEKRA)

  • Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T5 230V de_AT pdf 776.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LEDtube T5 230V
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER LEDtube Mains T5 mp4 236.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LEDtube T5 230V
Mehrere Ressourcen - Software Plugins