Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696819333
Vollständiger Bestellcode: 871869681933300

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001909002 pdf 67.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 181.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001909002 de_AT pdf 640.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001909002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB