Philips MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, 220-240V, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696819258
Vollständiger Bestellcode: 871869681925800

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001908702 pdf 67.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 181.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001908702 de_AT pdf 645.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001908702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001908702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB